Sistem rayı 23 x 89 mm, paslanmaz çelik VX, VX SE için

Model numarası: VX 8100733

Pano iskeletinin değişken ve bireysel iç donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.

Model numarası:
VX 8100733
Ürün açıklaması
Pano iskeletinin değişken ve bireysel iç donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.
Fayda
Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
Dört tarafta sistem delikleri
Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
VX'te, VX pano profilindeki iç montaj katında
VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
Aynı yapıda montaj rayları
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,788 kg
Brüt ağırlık
2,02 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
63,92
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177924529
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 23 x 89 mm, G/D için: 800 mm, paslanmaz çelik, 1.4301
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure