AX iç kurulum için raylar

Model numarası: AX 2393210

Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın muhafazaya monte etmek için. Muhafazadaki kamlar nedeniyle 25 N'ye kadar yüke kadar yan, zemin ve tavan yüzeylerine montaj mümkündür.

Model numarası:
AX 2393210
Ürün açıklaması
Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın muhafazaya monte etmek için. Panodaki kamlar nedeniyle 25 N'ye kadar yüke kadar yan, taban ve tavan yüzeylerine montaj mümkündür. 2 sıra montaj yuvası ile değişken, örneğin şunlar için ek montaj alanı oluşturur: Sistem şasisi 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, kablo hortumu tutucu.
Fayda
Rayı panoya sabitlemek için artık sadece bir vida gereklidir
Kapı pozisyon şalteri için adaptör dahil
VX25 sistem aksesuarları ile uyumlu
Pano koruma sınıfı korunur (herhangi bir mekanik işlem uygulamaya gerek yoktur)
Otomatik potansiyel dengeleme
Yerleşik montaj plakasına rağmen sonradan montaj. Kablo giriş plakaları üzerine montaj mümkündür
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Montaj talimatı
LED sistem lambasının montajı için, sadece iç donatım için montaj aparatı ile birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Derinlik: = 210 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,536 kg
Brüt ağırlık
0,632 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177925311
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
İç donatım için AX ray, D için: 210 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet