Montaj platini

Model numarası: TS 4532000

Montaj plakaları kabindeki diğer genişletme seçenekleri için kullanılabilir.

Model numarası:
TS 4532000
Dizayn
vidalanabilir, küçük
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Tüm panolarda ve delikler arası mesafenin 25 mm olduğu delikli kirişlerde
Delikli kapı çıtaları
AX plastikten kapıdaki sabitleme çıkıntılarında
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,24 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177102422
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
PS Montaj plakası, vidalı bağlantı için, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar