Montaj platini

Model numarası: TS 8612400

Montaj plakaları kabindeki diğer genişletme seçenekleri için kullanılabilir.

Model numarası:
TS 8612400
Dizayn
asılabilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Pano profilinde iç ve dış montaj seviyesinde
TS montaj rayı 17 x 73 mm
AX iç kurulum için raylar
Delikli kapı çıtaları
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,868 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177230880
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
TS Montaj plakası, yerleştirilebilir
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar