Montaj açısı

Model numarası: SZ 4597000

Vidalanabilir, tüm panolarda ve delikler arası mesafenin 25 mm olduğu sistem delikli büyütme parçalarında.

Model numarası:
SZ 4597000
Ürün açıklaması
tüm panolarda ve delikler arası mesafenin 25 mm olduğu delikli kirişlere vida ile monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Tüm panolarda ve delikler arası mesafenin 25 mm olduğu delikli kirişlerde
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,304 kg
Brüt ağırlık
0,345 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177103788
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
PS Montaj braketi, 4'lü pk
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar