Montaj açısı iç donatım için

Model numarası: CP 6205100

Sistem raylarının ve montaj çubuklarının yatay ve dikey montajı için. Min. 74 mm montaj derinliğine sahip Comfort paneli ve min. 100 mm montaj derinliğine sahip Optipanel için. İç donatım rayı ile bağlantılı olarak montaj braketi

Model numarası:
CP 6205100
Ürün açıklaması
Sistem raylarının ve montaj çubuklarının yatay ve dikey montajı için. Min. 74 mm montaj derinliğine sahip Comfort paneli ve min. 100 mm montaj derinliğine sahip Optipanel için. İç donatım rayı ile bağlantılı olarak montaj braketi
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
74 mm montaj derinliğinden itibaren Komfort-Panel
100 mm montaj derinliğinden itibaren Optipanel
AX iç kurulum için raylar
Montaj talimatı
AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,4 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177536197
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
CP Kiriş mntj aparatı, komf,optipanel için,4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar