Ray sistemleriyle çerçevesinde istenen her bir noktaya ulaşılabilir. İlave montaj düzeyleri, taşıyıcı ray veya C profil rayları gibi farklı fonksiyonlar - münferit büyütmelerde neredeyse hiç sınır yoktur.
***Yeni***AX kompakt panoda 25 mm'lik delik mesafesinde esnek iç kurulum için ray. Artık pano çıkıntılarına monte edildiğinde 100 N'lik artırılmış taşıma kapasitesi ile.
AX kompakt panoda esnek iç montaj için ray, yeni iç montaj AX rayı ile uyumlu. Montaj için, örneğin 23 x 64 mm VX sistem rayı, LED sistem ışıkları, VX kablo kelepçeleri ve montaj rayları.
TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca asın ve sabitleyin.
Ağır yapılar, doğrudan iç yüzeylere (örn. çatı) monte edilerek korunmaktadır. Pano, yan veya arka kısma monte edilerek makineye sağlam bir şekilde vidalanabilir.
Yatay TS pano profillerine doğrudan montaj için. Dikey TS pano profillerine, sadece adaptör aracılığıyla mümkündür. TS'deki deliklere asmanız ve sabitlemeniz yeterlidir.
Pano derinliğinde mevcut dişli bloklara mekanik işlem yapılmadan montaj için. 2 tarafında da montaj delikleri bulunur. Ekstra kurulum seçenekleri sunar.
Aşağıda belirtilen yapı parçaları ile uyumluğu sağlamak için dikey TS pano profillerine montaj: PS montaj rayı, PS montaj çerçevesi, PS sistemi çerçevesi.
Ağır bileşenler, örneğin transformatörler için. Kanca başlı vida ve taşıyıcı raydaki uzunlamasına delik, her türlü tespitleme ölçüsünü mümkün kılmaktadır.