- Model numarası:
- TS 8612250
- Ürün açıklaması
- Takmanız ve bir vidayla sabitlemeniz yeterlidir. Takma tekniği ile montajı ve demontajı basitleştirilir. Sabitleme sadece tek taraf için gereklidir ancak gerekli görülmesi halinde her iki tarafta da yapılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde, dış montaj düzeyinde
- Yatay TS, VX SE pano karkasında
- TP için taban montaj rayında
- Bilgi
- Montaj plakalı panolarda, 2 montaj rayı teslimat kapsamında bulunur.
- Şunlar için uygun
- Genişlik/derinlik: 500 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,64 kg
- Brüt ağırlık
- 2,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177213098
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS Montaj rayı, 18x38mm, G/D:500mm TS, 4'lü pk