TP alüminyum çıta

Model numarası: TP 2682000

Devre şemalarının vs. kaymasını önlemektedir

Model numarası:
TP 2682000
Ürün açıklaması
TP orta ve üst parçaları ile ayaklı panolara sonradan monte etmek için.
Uygulamalar
TP üç parçalı/iki parçalı
Dikili tip kumanda masaları
20 mm kenar yüksekliği olan tüm panolara/kapaklara monte edilebilir (sac kalınlığı maks. 2 mm)
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Alüminyum ekstrüde profil: Doğal eloksallı
Renk
Kapama kapakları: RAL 7035
Uzunluk
1.183 mm
Montaj seçenekleri
Başka ölçüler için kısaltılabilir
3 x genişlik 600 mm
2 x genişlik 800 mm
1 x genişlik 1000 mm + 1 x genişlik 600 mm
1 x genişlik 1200 mm
1 x genişlik 1600 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
1,599 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261