- Model numarası:
- CP 6107000
- Ürün açıklaması
- Aşağıdaki elemanların pano duvarına yatay veya dikey tespitleme: Comfort paneli, optipanel, diğer panolar veya yüzeyler.
- Malzeme
- Tutamak tutucu: Çinko pres döküm
Kapama tıpası: Plastik
Tutamak borusu: Alüminyum
- Yüzey
- Tutamak borusu: toz kaplamalı
- Renk
- Tutamak tutucu: RAL 7035
Kapama tıpası: RAL 7035 benzeri
Tutamak borusu: RAL 9006 benzeri
- Teslimat kapsamı
- 2 tutamak borusu
4 tutamak tutucu
Sabitleme malzemesi
- Bilgi
- Montaj için montaj delikleri ve oluksuz alanlar gereklidir
- Oluklu tasarımlı Komfort-Panel için uygun frezelemeler yapılabilir. Bunun için lütfen kumanda kabini üzerine "CP 6107.XXX tutamak seti için hazırlanmıştır" yazın
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Ürün açıklaması
-
CP Köşeli tutamak