CX alüminyum çıta

Model numarası: CX 6730800

Devre şemalarının vb. kaymasını önler ve CX orta ve üst bölümlerinin yanı sıra CX dikey konsol ek montajı için.

Model numarası:
CX 6730800
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Alüminyum ekstrüde profil: Doğal eloksallı
Renk
Kapama kapakları: RAL 7016
Teslimat kapsamı
1 alüminyum profil
6 plastik kapak
Delik şablonu
Montaj aksesuarları dahil
Uzunluk
1.750 mm
Montaj seçenekleri
Başka ölçüler için kısaltılabilir
3 x genişlik 600 mm
2 x genişlik 800 mm
1 x genişlik 1000 mm + 1 x genişlik 600 mm
1 x genişlik 1200 mm
1 x genişlik 1600 mm
Şunlar için uygun
CX konsol sistemi
Tek Parça konsol CX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,23 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177994744
ETIM 9
EC002620
Ürün açıklaması
CX alüminyum çıta, U: 1750 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz