- Model numarası:
- CP 6013000
- Ürün açıklaması
- Kullanım talimatlarının veya planların (DIN A4) göz hizasına sabitlenmesi içindir.
- Çalışma şekli
- Sağ tarafta montaj için hazırlanmış olanlar sıkma parçası vidalanarak sol tarafa ayarlanabilir
- Malzeme
- Terminal kartı: Çelik sac
Sıkıştırma parçası: Alüminyum
- Yüzey
- Sıkıştırma parçası: doğal anodize
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Uygulamaya bağlı olarak başka bir tutamak sistemi gereklidir
- Montaj için ≥ 200 mm, Ø 20 mm veya Ø 25 mm düz boru uzunlukları gereklidir
- Ölçüler
- Genişlik: 225 mm
Yükseklik: 315 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,84 kg
- Brüt ağırlık
- 0,889 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Ürün açıklaması
-
CP Proje çerçevesi, kumanda paneli için