Ön panel Komfort-Panel ve Optipanel için

Model numarası: CP 6027010

Alüminyum, 3 mm.

Model numarası:
CP 6027010
Dizayn
M5 dişli cıvata ile
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Yüzey
Doğal anodize
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 155 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,88 kg
Brüt ağırlık
1,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177410565
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
CP Alüminyum ön panel, M5 cıvatalı, GY=19"x3,5U