- Model numarası:
- CP 6028010
- Dizayn
- M5 dişli cıvata ile
- Malzeme
- Alüminyum, 3 mm
- Yüzey
- Doğal anodize
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 310,3 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 1,84 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
- CP Alüminyum ön panel, M5 cıvatalı, GY:19"x7U