Ön panel Komfort-Panel ve Optipanel için

Model numarası: CP 6028016

Alüminyum, 3 mm.

Model numarası:
CP 6028016
Dizayn
M5 dişli cıvata ile
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Yüzey
Doğal anodize
Ölçüler
Genişlik: 520 mm
Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,64 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177663312
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
CP Alüminyum ön panel, M5 cıvatalı, GY:520x600