Ön panel Kompakt-Panel için

Model numarası: CP 6028500

Alüminyum, 3 mm.

Model numarası:
CP 6028500
Malzeme
Alüminyum, 3 mm
Yüzey
Doğal anodize
Model no. için uygun
6340.000
Ölçüler
Genişlik: 178 mm
Yükseklik: 200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,39 kg
Brüt ağırlık
0,421 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Ürün açıklaması
CP Alüminyum ön panel, 6340.0x0 için