- Model numarası:
- CP 6028530
- Malzeme
- Alüminyum, 3 mm
- Yüzey
- Doğal anodize
- Model no. için uygun
- 6340.300
- Ölçüler
- Genişlik: 252 mm
Yükseklik: 200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,528 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Ürün açıklaması
- CP Alüminyum ön panel, 6340.3x0 için