- Model numarası:
- CP 6053500
- Dizayn
- Dişli cıvatalar için
- Ürün açıklaması
- Alüminyum ön plakaları, kumanda panellerini ve klavyeleri takmak için
- Teslimat kapsamı
- Paketteki adet = 10 tırnaklı diş ve kapak vidası
- Direct Integration
- TFT-Monitörleri 15", 17" ve 19" montajı için.
- Dişler
- M5
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,13 kg
- Brüt ağırlık
- 0,142 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- CP Montaj kiti, M5, VIP6000 ve Optipanel