- Model numarası:
- CP 6058500
- Dizayn
- Dişli cıvatalar için
- Ürün açıklaması
- Alüminyum ön plakaları, kumanda panellerini ve klavyeleri takmak için
- Teslimat kapsamı
- Paketteki adet = 10 tırnaklı diş ve kapak vidası
- Direct Integration
- Müşteriye özel uygulamaların montajı için
- Ürün numarasına dair not
- TFT-Monitörleri 15", 17" ve 19" montajı için.
- Dişler
- M4
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,14 kg
- Brüt ağırlık
- 0,147 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- CP Montaj kiti, M4, VIP6000 ve Optipanel