Kapama plakası taşıyıcı kol bağlantısı için

Model numarası: CP 6505100

Yuvarlak ve kare taşıyıcı kolu bağlantıları için kapak plakaları.

Model numarası:
CP 6505100
Ürün açıklaması
Panoda gerekli olmayan bir taşıyıcı kol bağlantısını güvenli bir şekilde kapamak için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, kromlaştırılmış
Teslimat kapsamı
Conta ve montaj malzemeleri dahil
Taşıyıcı kol bağlantısına uygun
köşeli 120 x 65 mm
Bilgi
Komfort-Panel, Optipanel ve Kompakt-Panel kumanda panolarında 2 taşıyıcı kol çıkıntısı öngörülmüşse panonun teslimat kapsamında bir kapak plakası zaten vardır.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,11 kg
Brüt ağırlık
0,129 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177237704
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
CP Kapatma plakası, 120x65 mm taşıma kolu için