- Model numarası:
- SM 6450020
- Dizayn
- dokunmatik ekransız
- Ürün açıklaması
- Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj seçenekleri.
- Fayda
- Yüksek kaliteli endüstriyel model
- Entegre ön çerçeve sayesinde daha düşük montaj maliyeti
- İlave havalandırmaya gerek yoktur
- Çok düşük montaj derinliği (45 mm)
- Malzeme
- Ön çerçeve: Alüminyum
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Conta
Altı köşeli somunlar (yüzeylere montaj için)
VGA-kablo
Dişli cıvata M5, arka taraflı montaj için
Dokunmatik opsiyonlara ilave olarak entegre bağlantı kablolu ve CD-ROM sürücülü
Yansıtmayan koruyucu cam ile.
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 354,8 mm
- Arayüzler
- VGA (D-SUB HD 15 kutuplu)
- DVI-D
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...50 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...85 °C
- Ürün numarasına dair not
- İstanmesi durumunda seri veya USB bağlantı mümkün rezistif dokunmatik ekranlı diğer modeller.
- Ekran parlaklığı
- 350 cd/m²
- Kontrast oranı
- 1000 : 1
- Çapraz
- 17"
- Çalıştırma süresi
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Kumanda tuşları arkada
- Reading angle left/right
- 85 °
- Ekran çözünürlüğü
- 1280 x 1024 piksel
- Nominal güç Pel
- DC'de: 20 W
- H-Sync. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Renk sayısı
- 16,7
- Denetçi çözünürlüğü
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,897 kg
- Brüt ağırlık
- 7,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85286200
- EAN
- 4028177442429
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Ürün açıklaması
-
SM TFT monitör, 17"