- Model numarası:
- SM 6450070
- Dizayn
- Dokunmatik, dayanıklı, USB
- Ürün açıklaması
- Yüzeyler ve kumanda panelleri için montaj seçenekleri.
- Fayda
- Yüksek kaliteli endüstriyel model
- Entegre ön çerçeve sayesinde daha düşük montaj maliyeti
- İlave havalandırmaya gerek yoktur
- Çok düşük montaj derinliği (45 mm)
- Malzeme
- Ön çerçeve: Alüminyum
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Conta
Altı köşeli somunlar (yüzeylere montaj için)
VGA-kablo
Dişli cıvata M5, arka taraflı montaj için
Dokunmatik opsiyonlara ilave olarak entegre bağlantı kablolu ve CD-ROM sürücülü
- Ölçüler
- Genişlik: 430 mm
Yükseklik: 343 mm
- Arayüzler
- VGA (D-SUB HD 15 kutuplu)
- DVI-D
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...50 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...85 °C
- Ekran parlaklığı
- 400 cd/m²
- Kontrast oranı
- 700 : 1
- Çapraz
- 15"
- Çalıştırma süresi
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Kumanda tuşları arkada
- Reading angle left/right
- 80 °
- Ekran çözünürlüğü
- 1024 x 768 piksel
- Ürün numarasına dair not
- VGA + DVI ile
- Nominal güç Pel
- DC'de: 15 W
- H-Sync. (min./maks.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./maks.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Renk sayısı
- 16,2
- Denetçi çözünürlüğü
- VGA
- SVGA
- XGA
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85286200
- EAN
- 4028177510333
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Ürün açıklaması
-
SM TFT monitör, 15", VGA, DVI-D