TFT-Ayaklık

Model numarası: SM 2383030

TFT'lerin CP-S, CP-L pano sabitleme elemanına montajı için uygundur ve cihaz sabitleme elemanı aracılığıyla taşıma kolu kullanılarak eğilebilir.

Model numarası:
SM 2383030
Ürün açıklaması
VESA 75/100 içeren TFT monitörlerinin montajı için uygundur. CP 40 (6501.070) sabitlemesine 21�?e kadar adaptasyon, Taşıyıcı kol bağlantısı CP 60 120 x 65 mm (6206.360) için sabitleme veya +100°/-60° eğim adaptörlü dikey taşıma kolu (6206.460).
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7024
Ölçüler
Genişlik: 477 mm
Yükseklik: 372 mm
Derinlik: 110,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,033 kg
Brüt ağırlık
3,233 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
12,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177497146
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SM TFT tutucu GYD: 477x372x110,5 mm, RAL 7024
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar