İnsan-Makine arayüzü

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavyeler kumanda panosunun bir rafına monte veya çekmece veya kapak ile 19" düzeyine entegre.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Mouseped için göz, hareketli

Klavye altlığın sol/sağ tarafına monte etmek için, kendiliğinden sabitlenir, içe ve dışa doğru döndürülebilir.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavye montajı 19''/4HE Dokunmatik Pad ile bütünleşik

Entegre Touchpad, bir ilave olarak, koruma sınıfına uygun şekilde bir fare bağlanmasını gereksiz hale getirmekte ve bu sayede kablolama işlerini azami seviyeye düşürmektedir.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavye çekmecesi 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi

482,6 mm (19") tespit düzlemi için, katlanmamış ön plakada 430 mm genişliğine ve 250 mm derinliğe kadar olan klavyeler için uygundur.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Mouseped için raf, çıkarılabilir mouse tutuculu

Açılır/kapanır altlığa vidalamak için, 250 x 205 mm'ye kadar standart tüm Mousepad'ler için uygundur.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Kağıt alış kapağı Yüzeylere montaj

Yüzeylere monte etmek için, pano kapağını açmadan yazıcının yan taraflarından kolayca çıkarılmayı mümkün kılmaktadır.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Mouse için muhafaza

Bir mousepad ve güvenli bir şekilde standart bir fare koymak için uygun.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavye desteği kumanda panelleri veya yüzeyleri

Basit kaydırma fonksiyonu ile çeşitli klavye derinliklerine ayarlanabilir.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavye, çıkarılabilir Trackball ile bütünleşik

İmleç tuşlarına ve gezinme topuna sahip aşırı ince klavye, kol kısmı, aynı zamanda el ayası desteği işlevine sahiptir.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Yardımcı çubuk, dikey menteşeli

Programlama ve servis işlerinde standart klavyelerin yerleştirilmesi için, sorunsuz döndürme için altlık çubuklarının montaj mesafesi en az 300 mm.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Raf 19"/2 HE Klavye ve mouse için

390 x 32 x 139 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve gezinme topu için altlık.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Konsol kapağı Klavye ve mouse için

600 ve 800 mm genişliğindeki kapaklara ve 19" döner çerçeveye ve panolara monte etmek için.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Mousepad için göz kumanda panelleri veya yüzeyleri

Muhafaza gözünün eğimi istenilen şekilde ayarlanabilir.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavye çekmecesi 1 HE İki çift 482,6 mm (19") montaj dikmesi için

482,6 mm (19") tespit düzlemi için, aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesi için uygundur: En fazla 420 x 40 x 220 mm'ye kadar klavyeler, tamamen dışarı çekilebilir, kapatılabilir.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Taban Kapı çerçevesi için

Tower-PC'lerin (en fazla 20kg) yerleştirilmesi için cihaz tabanlarına yer tasarrufu sağlayan bir alternatif. 600 mm genişliğindeki panoların kapak çerçevesine sabitlenmesi için.

Klavyeler, muhafaza gözleri ve çekmeceler

Klavye ve mouse için ayrı raf Mouse pad için göz ile birlikte

460 x 42 x 170 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve Mousepad için altlık.