- Model numarası:
- HP 3659520
- Dizayn
- PS/2
- Ürün açıklaması
- 19" çekmece gövdesi 1 HE, 430 mm derinlikte. Touchpad'li veya gezinme toplu ve fareli 19" klavyelerin monte edilmesi için hazır. Ön tarafı kapalı ve kilitlenebilir. Entegre emniyetli teleskop rayları. Bir Mousepad montajı için hazır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Klavyesiz 19" ray
Bağlantı kablosu
800 ve 900 mm pano derinliği için montaj dirseği
Montaj elemanları
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 417 x 39 x 210 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,624 kg
- Brüt ağırlık
- 6,973 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177290006
- ECLASS 8.0
- 27189261