Klavye, çıkarılabilir Trackball ile bütünleşik

Model numarası: SM 6002130

İmleç tuşlarına ve gezinme topuna sahip aşırı ince klavye, kol kısmı, aynı zamanda el ayası desteği işlevine sahiptir.

Model numarası:
SM 6002130
Ürün açıklaması
Trackball ve yön tuşları ile son derece ince klavye. Tutamak aynı zamanda bilek altlığı işlevi görür. 10° eğik uzantı ergonomik çalışmayı sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Ön plaka: toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Arayüzler
2 x USB
Number keys
84
Montaj seçenekleri
tüm alanlara (örn. kapı, yan panel), ön panellere monte edilebilir
Ön tabaka
uygun büyüklükte direkt Comfort-Panel ve Optipanel montajı
Düzen
Almanca
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-10 °C...60 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65 (ön tarafta, kapalı)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,722 kg
Brüt ağırlık
4,922 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
84716060
EAN
4028177682122
ETIM 9
EC001692
ECLASS 8.0
19130490
Ürün açıklaması
CP Klavye, çekmeceli, Almanca
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet