Klavye montajı 19''/4HE Dokunmatik Pad ile bütünleşik

Model numarası: SM 6446030

Entegre Touchpad, bir ilave olarak, koruma sınıfına uygun şekilde bir fare bağlanmasını gereksiz hale getirmekte ve bu sayede kablolama işlerini azami seviyeye düşürmektedir.

Model numarası:
SM 6446030
Ürün açıklaması
Entegre Touchpad, bir ilave olarak, koruma sınıfına uygun şekilde bir fare bağlanmasını gereksiz hale getirmekte ve bu sayede kablolama işlerini azami seviyeye düşürmektedir. Kısa basmalı tuşlar kenar kabartmaları ile kolayca algılanır ve dokunmatik bir geri bildirim sağlarlar.
Fayda
Ayrı rakam bloğu, parametrelerin hızlı bir şekilde girilmesini sağlar
Kapalı ve yıkanabilir yüzey
DIN 42 115 uyarınca yüksek mekanik ve kimyasal dayanıklılık
Malzeme
Ön panel: Alüminyum
Teslimat kapsamı
USB bağlantı kablosu, uzunluk 1,8 m
Conta
Delik şablonu
Yüzeyler için montaj malzemesi
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 177 mm
Derinlik: 30 mm
Number keys
2,6 N
Number keys
0,3 mm
Arayüzler
1 x USB
Number keys
105
Düzen
Almanca
Resolution capacitive touchpad
40 piksel/mm
Lifetime
3 Mio. operasyon
Ölçüler
Dişler: M5
Diş uzunluğu: 20 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...90 °C
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65 (ön tarafta, kapalı)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,44 kg
Brüt ağırlık
1,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
84716060
EAN
4028177682115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SM Klavye 19"/4U, Almanca
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet