Konsol kapağı Klavye ve mouse için

Model numarası: SZ 2379600

600 ve 800 mm genişliğindeki kapaklara ve 19" döner çerçeveye ve panolara monte etmek için.

Model numarası:
SZ 2379600
Malzeme
Klape: Çelik sac
Yan parçalar: Alüminyum döküm
Tekne: Çekme alüminyum profil
Yüzey
Kapak, yan parçalar: Dokulu boya
Tekne: doğal anodize
Renk
Kapak, yan parçalar: RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 355 mm
Derinlik: 126 mm
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
405 x 50 x 250 mm
Kapı genişliği için uygun
600 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,388 kg
Brüt ağırlık
7,777 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177319295
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SZ Klavye ve mouse taşıma rafı, G (kapı):600mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz