- Model numarası:
- SZ 2379800
- Malzeme
- Klape: Çelik sac
Yan parçalar: Alüminyum döküm
Tekne: Çekme alüminyum profil
- Yüzey
- Kapak, yan parçalar: Dokulu boya
Tekne: doğal anodize
- Renk
- Kapak, yan parçalar: RAL 7035
- Ölçüler
- Genişlik: 682,6 mm
Yükseklik: 355 mm
Derinlik: 126 mm
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 605 x 50 x 250 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 800 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,681 kg
- Brüt ağırlık
- 10,191 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SZ Klavye ve mouse taşıma rafı, G (kapı):800mm