- Model numarası:
- CP 6514200
- Ürün açıklaması
- Programlama ve servis işlerinde standart klavyelerin yerleştirilmesi için. Sorunsuz döndürme için klavye taşıma çubukları montaj mesafesi en az 300 mm. Azami 210 mm'e kadarki klavyeler için yeterli derinlik.
- Fayda
- Kullanımdan sonra klavye taşıma çubukları güvenli bir şekilde ve yerden tasarruf edilerek montaj alanı altında konumlanır, kullanıcının hareket alanı kısıtlanmaz.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Komfort-Panel altında (min. ön plaka genişliği 385 mm)
- Optipanel altında (min. ön plaka genişliği 405 mm)
- Ör. IW çalışma tezgahları, tutamaklı AX kumanda panosu gibi yeterli büyüklükteki yüzeylerin altında
- dikey yüzeylere (kapılar/yan paneller)
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,089 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
CP Klavye taşıma çubukları