Raf 19"/2 HE Klavye ve mouse için

Model numarası: CP 6002000

390 x 32 x 139 mm'ye kadar olan klavyelerin yerleştirilmesi için uygundur, standart fare ve gezinme topu için altlık.

Model numarası:
CP 6002000
Dizayn
Çekmece: Kilitli
Ön plaka: Emniyet kilidi (kilit no. 12321) ve tutamak çubuğu ile
Uygulamalar
Standart mouse veya Trackball için altlık olarak
Malzeme
Çekmeceli pano: Çelik sac
Çekmece ve ön plaka: Alüminyum
Yüzey
Çekmeceli pano: Çinko kaplamalı
Çekmece ve ön plaka: doğal anodize
Teslimat kapsamı
Komfort-Panel/Optipanel kumanda panosu montaj için sabitleme malzemeleri dahil.
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 150 mm
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
390 x 32 x 139 mm
Montaj seçenekleri
uygun büyüklükte direkt Comfort-Panel ve Optipanel montajı
Yeterli büyüklükte yüzeylere (örn. kapı, yan duvar), 19" sistem delikleri, ön paneller
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,542 kg
Brüt ağırlık
2,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177150072
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
CP Klavye çekmecesi 19"/ 2U
Dokümantasyonlar
Info sheet