- Model numarası:
- DK 7281035
- Ürün açıklaması
- Katlanmamış ön plakada 430 mm genişliğe ve 250 mm derinliğe kadar olan klavyeler için uygundur.
- Malzeme
- Alüminyum ön taraflı çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Tutamaklı, kilitlenebilir çekmece
Katlanabilir ön
Mousepad dışarı çekilebilir
Mouse yeri
Pratik kablo girişi
Çekme koruması
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 430 x 250 mm
- Ürün numarasına dair not
- Montaj derinliği: 390 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7 kg
- Brüt ağırlık
- 7,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Klavye çekmecesi, 19", 2U