Çekmece 19" klavye için

Model numarası: DK 7063888

482,6 mm (19") düzleminin öne ve arkaya tespitlenmesi için, > 482,6 mm (19") ölçüsündeki standart klavyeler için uygundur, kaymaz klavye altlığı, ayrıca el ayası desteği.

Model numarası:
DK 7063888
Ürün açıklaması
Ön ve arka 482,6 mm (19″) montaj dikmelerine sabitleme için. > 482,6 mm (19″) standart klavyeler için uygundur. Kaymaz altlıklı klavye destek yüzeyi, ek bilek altlığı. 610 – 950 mm arasında değişken derinlikte montaj. İç ölçüleri G x Y x D: 408 x 40 x 550 mm.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
klavyesiz
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Bilgi
L biçimli profil raylara, çıkıntılı profil raylara veya montaj çerçevelerine montaj için
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,028 kg
Brüt ağırlık
8,451 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261