- Model numarası:
- SM 2381000
- Ürün açıklaması
- Mousepad destek rafının eğimi istenilen şekilde ayarlanabilir. Sabitleme için aparat üzerinde iki adet montaj deliği gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,29 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SM Mousepad desteği, kumanda panelleri ve yüzeyleri için