Mouse için muhafaza

Model numarası: SM 2382000

Bir mousepad ve güvenli bir şekilde standart bir fare koymak için uygun.

Model numarası:
SM 2382000
Ürün açıklaması
Bir mousepad ve mouse'un güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için uygun.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,205 kg
Brüt ağırlık
0,234 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177220300
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SM Mouse tutucu
Dokümantasyonlar
Info sheet