- Model numarası:
- SM 6321010
- Fayda
- Basit kaydırma fonksiyonu ile çeşitli klavye derinliklerine ayarlanabilir
- Üst veya alt taşıyıcı kol bağlantılı kumanda panellerine bağlantı
- Kolay eğim açısı ayarı
- Yandan açılan raflar sayesinde kir birikmesi olmaz
- Teknik özellikler
- Oturma yüzeyi derinliği 128 - 228 mm arasında kademesiz ayarlanabilir
- Malzeme
- Çelik sac
Bilek altlığı: Çekme alüminyum profil
- Yüzey
- Dokulu boya
Bilek altlığı: doğal, anodize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Raf komple monteli
Klavyenin sabitlenmesi için cırt bant
Sabitleme malzemesi
- Ölçüler
- Genişlik: 430 mm
- Montaj seçenekleri
- Tutamaklı kumanda panosu
- Maks. 24" TFT tezgah monitörleri için kumanda panosu
- Dikey yüzeylere ve yatay yüzeylerin altına montaj
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,94 kg
- Brüt ağırlık
- 3,33 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SM Klavye desteği tutucusu, kumanda paneli için