- Model numarası:
- SZ 2482000
- Ürün açıklaması
- Standart tüm bilgisayar portlarının, 3 1/2�? disk sürücülerinin ve prizlerin sağlam takılması için. Kilitlenebilir metal kapak yüksek bir mekanik dayanıklılık, yetkisiz erişime karşı koruma ve montaj parçaları üzerinde yüksek bir koruyucu etki sağlar.
- Malzeme
- Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Montaj teknesi: Çelik sac, 1,5 mm
Klape: Alüminyum, 3,0 mm
- Yüzey
- Çerçeve: toz kaplamalı
Montaj teknesi: toz kaplamalı
Kapak: doğal anodize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapaklı çerçeve
Çeyrek dönüş ile güvenli kapama (No. 12321)
Conta ve sabitleme malzemeleri dahil montaj teknesi.
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,66 kg
- Brüt ağırlık
- 0,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234