Montaj çerçevesi, arayüz kapağı, modüler

Model numarası: SZ 2482300

Genel amaçlı kullanılabilir, arayüzlere ve prizlere hızlı erişim için, ilgili pano kapalı kalır.

Model numarası:
SZ 2482300
Dizayn
Tekli montaj çerçevesi, plastik kapaklı (yarı transparan)
Ürün açıklaması
Ara birimlere ve prizlere hızlı bir erişimin gerekli olduğu her yerde üniversal olarak kullanılabilir. Kapak bu esnada kapatılır ve çevre etkilerine ve de yetkisiz erişime karşı korunmuş olur.
Çalışma şekli
Montaj çerçevesi 90 ila 180° açılma açılarında çeşitli kademelerde kilitlenen bir kapağa sahiptir
Bir yaylı kilit sayesinde emniyetli kapanma sağlanır. Gerektiğinde kilitlenebilir.
Malzeme
Kilit: Polikarbonat
Montaj çerçevesi, ince çinko döküm
Plastik kapak: Polikarbonat (yarı şeffaf)
Yüzey
Montaj çerçevesi: mat nikel kaplı
Renk
Kilit: RAL 7024
Vidalı terminaller: sarı (RAL 1016)
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 52 mm
Delik yüksekliği: 91 mm
Montaj seçenekleri
Küçük kutu ve kompakt panolardaki kumanda sistemleri için programlama arayüzü olarak
IT ve endüstriyel dağıtıcılarda ağlar için bakım erişimi
PC panolarında ve pano sistemlerinde ilave cihazları geçici olarak bağlamak için
Mobil endüstriyel iş istasyonlarında mevcut ağ yapılarına hızlı bağlantı için
Kumanda paneli sistemlerinde entegre bileşenlerin programlanması ve bakımı için
Ölçüler
Genişlik: 65 mm
Yükseklik: 120 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65, kapak kapalı olduğunda ve nizamına uygun montaj yapıldığında
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,199 kg
Brüt ağırlık
0,208 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177311695
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Kapaklı pano arayüzü
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet