Priz modülü Montaj çerçevesi, modüler arayüz kapağı için

Ürün numarası: SZ 2482.400

Montaj çerçevesine montaj için priz modülü.

Ürün numarası:
SZ 2482.400
Dizayn
Almanya priz modülleri (VDE), yaylı terminaller maks. 2 x 2,5 mm², arka bağlantı
Ürün açıklaması
Montaj çerçevesine montaj için priz modülü.
Çalışma şekli
Tek veya çift montaj çerçevesinde kullanılabilir.
Malzeme
Plastik, PBTP, UL 94-V0 uyarınca temel malzeme
Renk
gri
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,07 kg
Brüt ağırlık
0,071 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177490703
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Soket modülü, Renk: Gri
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet