Arayüz elemanı Montaj çerçevesi, modüler arayüz kapağı için

Ürün numarası: SZ 2482.590

Montaj çerçevesine montaj için arayüz girişi.

Ürün numarası:
SZ 2482.590
Dizayn
Arayüz elemanları kör plaka (yassı), özel donatım için kullanılabilir alan: 45 x 75 mm
Ürün açıklaması
Montaj çerçevesine montaj için arayüz girişi.
Çalışma şekli
Tek veya çift montaj çerçevesinde kullanılabilir.
Malzeme
Plastik, PBTP, UL 94-V0 uyarınca temel malzeme
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,039 kg
Brüt ağırlık
0,041 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177490888
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Arayüz plakası, kör plaka (yassı)
Onaylar
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet