- Model numarası:
- SZ 2482410
- Dizayn
- Almanya priz modülleri (VDE), vidalı terminaller maks. 6 mm², arka bağlantı, renk: sarı (RAL 1016), ana şalterinin önüne montaj için
- Ürün açıklaması
- Montaj çerçevesine montaj için priz modülü.
- Çalışma şekli
- Tek veya çift montaj çerçevesinde kullanılabilir.
- Malzeme
- Plastik, PBTP, UL 94-V0 uyarınca temel malzeme
- Renk
- sarı
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,139 kg
- Brüt ağırlık
- 0,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Soket modülü, Renk: Sarı