- Model numarası:
- SG 2372101
- Dizayn
- Boru montajı için
- Fayda
- Bağlantı için hazır komple çözüm
- Aşırı uzun kullanım ömrüne sahip LED'ler (maks. 100.000 saat), bu nedenle bakım gerektirmez
- Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
- Teknik özellikler
- 3 basamaklı, kırmızı, sarı, yeşil
- Aydınlatma açısı: 3 x 120°
- Kablo girişi
- Min. kablo çapı: 3 mm
Maks. kablo çapı: 6,5 mm
- Elektriksel bağlantı türü
- Vidasız yaylı terminaller
- Lamba
- LED'ler
- Ölçüler
- Yükseklik: 211,5 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...50 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V
- Dişler
- M12 x 1,5
- Bilgi
- Sinyal kulesi, 2372001, 2372021, 2372011 ve 2368001 numaralı parçalardan oluşmaktadır
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,25 kg
- Brüt ağırlık
- 0,308 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Ürün açıklaması
-
SG signal pillar, LED compact for tube