Sinyal lambası 3'lü LED

Model numarası: SG 2372102

Rittal, makinelerdeki ve otomatikleştirilmiş işlemlerdeki arızaların ve çalışma durumlarının gecikmeden tespiti için her uygulamaya ilişkin esnek bir sinyal kulesi yelpazesi sunar. Üç standart sinyal rengi yeterliyse, bağlanmaya hazır 3’lü LED sinyal sistemi idealdir.

Model numarası:
SG 2372102
Dizayn
Duvar-/Yer montajı için
Fayda
Bağlantı için hazır komple çözüm
Aşırı uzun kullanım ömrüne sahip LED'ler (maks. 100.000 saat), bu nedenle bakım gerektirmez
Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
Teknik özellikler
3 basamaklı, kırmızı, sarı, yeşil
Aydınlatma açısı: 3 x 120°
Kablo girişi
Min. kablo çapı: 3 mm
Maks. kablo çapı: 6,5 mm
Elektriksel bağlantı türü
Vidasız yaylı terminaller
Lamba
LED'ler
Ölçüler
Yükseklik: 211,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...50 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
Nominal çalışma gerilimi
24 V
Dişler
M12 x 1,5
Bilgi
Sinyal kulesi, 2372001, 2372021, 2372011 ve 2368002 numaralı parçalardan oluşmaktadır
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,309 kg
Gümrük tarifesi numarası
85318070
EAN
4028177953765
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Ürün açıklaması
SG signal pillar, LED compact for wall mounting
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Diğer veriler