Bağlantı modülü Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2368001

Seçime bağlı olarak boru veya duvar/zemin montajı için. Bağlantı modülünde vidasız yaylı terminaller. Optik modüller için sonlandırma kapağı. VDE uyarınca temas koruması.

Model numarası:
SG 2368001
Dizayn
Boru montajı için
Ürün açıklaması
Seçime bağlı olarak boru veya duvar/zemin montajı için. Bağlantı modülünde vidasız yaylı terminaller. Optik modüller için sonlandırma kapağı. VDE uyarınca temas koruması.
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Renk
Siyah
Signal pillar
modüler
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
Nominal çalışma gerilimi
12 V - 230 V (AC/DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,096 kg
Brüt ağırlık
0,097 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177953574
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Ürün açıklaması
SG connection component for tube
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz