- Model numarası:
- SG 2370161
- Dizayn
- LED sabit ışık elemanı 
- Fayda
- Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı 
- Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu. 
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür 
- Malzeme
- Poliamidden pano
 Başlık: Polikarbonat, şeffaf
- Renk
- Yeşil 
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde 
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V 
- Paketteki adet
- 1 adet 
- Net ağırlık
- 0,071 kg
- Brüt ağırlık
- 0,073 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095 
- EAN
- 4028177953604 
- ETIM 9
- EC000232 
- ETIM 8
- EC000232 
- ECLASS 8.0
- 27371220 
- Ürün açıklaması
- 
SG LED steady light component, green