LED sabit ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2372011

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı.

Model numarası:
SG 2372011
Dizayn
LED sabit ışık elemanı
Fayda
Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı
Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk
Yeşil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi
24 V (AC/DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,072 kg
Brüt ağırlık
0,073 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177953727
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Ürün açıklaması
SG LED steady light component, green
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz