LED yanıp sönen (flashing) sinyal elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2370511

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı.

Model numarası:
SG 2370511
Dizayn
LED yanıp sönen (flashing) sinyal elemanı
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı
Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk
Yeşil
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi
24 V (AC/DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,07 kg
Brüt ağırlık
0,073 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177953635
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Ürün açıklaması
SG LED flashing light component, green
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz