- Model numarası:
- SG 2371001
- Dizayn
- Flaş ışık elemanı
- Fayda
- Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
- Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı
- Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
- Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
- Çalışma şekli
- Bağlantı, optik ve akustik elemanlar ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
- Malzeme
- Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
- Renk
- Kırmızı
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,081 kg
- Brüt ağırlık
- 0,085 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177953697
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Ürün açıklaması
-
SG LED stroboscopic light component, red