- Model numarası:
- SG 2376001
- Dizayn
- Kesintisiz ses veya titreşimli, 105 dB
- Ürün açıklaması
- İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.
- Malzeme
- Poliamidden pano
- Renk
- Siyah
- Montaj talimatı
- Sadece optik elemanların üst ucuna veya doğrudan bağlantı elemanının üzerine montaj.
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,079 kg
- Brüt ağırlık
- 0,089 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Ürün açıklaması
-
SG acoustic component, 95 - 105 dB