Akustik modül Sinyal sütunu için, birimsel

Model numarası: SG 2376021

İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.

Model numarası:
SG 2376021
Dizayn
Kesintisiz ses veya titreşimli, 105 dB
Ürün açıklaması
İkaz ve arıza mesajlarını bildirmek için.
Malzeme
Poliamidden pano
Renk
Siyah
Montaj talimatı
Sadece optik elemanların üst ucuna veya doğrudan bağlantı elemanının üzerine montaj.
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 65
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,08 kg
Brüt ağırlık
0,089 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177957640
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Ürün açıklaması
SH acoustic element, 95-105dB
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz